Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
34
N.º de referencia: 09 21 025 3011
Han D 25 Pos. M Insert Crimp
Han D 25 Pos. M Insert Crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 32 A
Contactos: 50
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 21 025 3011
Han D 25 Pos. M Insert Crimp
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
34
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han D®
  • Specification marked (Z)
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 32 A
  • Number of contacts 50
  • PE contact Yes
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    You need two inserts for a complete assembly!
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 33 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140040571
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar