Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
71
Osanumero: 09 15 003 3002
Han-Brid Quintax M snap-fit
Han-Brid Quintax M snap-fit

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Inserts, Crimp termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Size: 3 A, Contacts: 1, 4, 8, + shielding + 2 power contacts, Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Osanumero: 09 15 003 3002
Han-Brid Quintax M snap-fit
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
71
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han-Brid®
  • Identificatie Han-Brid® Quintax 3 A
  • Specificatie
    Klikgrendels
    snap-fit
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten
    1
    4
    8
  • overige contacten + afscherming + 2 voedingscontacten
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,14 ... 2,5 mm²
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 5 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140186644
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare