Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
38
Accessories
4
Inserts
41
Frames
2
Part number: 09 30 010 0443
CAPERUZA ALTA 10E 1ENCL.PG29 S.R.
CAPERUZA ALTA 10E 1ENCL.PG29 S.R.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Størrelse: 10 B
Høj konstruktion
Enkelt låsebøjle
Indføring fra oven
1x Pg 29
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Pulverlakeret
RAL 7037 (støvgrå)
Notes
Compare
Part number: 09 30 010 0443
CAPERUZA ALTA 10E 1ENCL.PG29 S.R.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
38
Accessories
4
Inserti
41
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Capota
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 29
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 194 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140044678
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection