Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
38
Part number: 19 20 003 1150
Han 3A base screw M20
Han 3A base screw M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Skruemonteret hus
Størrelse: 3 A
Enkelt låsebøjle
Stål
1x M20
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt zink
Pulverlakeret
RAL 7037 (støvgrå)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 20 003 1150
Han 3A base screw M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
38
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Type af kappe/hus Skruemonteret hus
Version
  • Størrelse 3 A
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M20
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Standard stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
  • Pakkens indhold Bestil tætningsskruen separat.
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP44
    IP65 Med tætningsskrue
    IP67 Med tætningsskrue
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E 12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materiale (låsning) Stål
  • Overflade (låsning) Forzinket
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 5,2 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140124516
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare