Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
1
Inserti
33
Codice prodotto: 19 62 003 1150
Han 3EMV-eg-QB-M20
Han 3EMV-eg-QB-M20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia a vite
Diritto
Taglia: 3 A
Aggancio a leva singola
Acciaio
1x M20
Materiale (custodie): Lega di zinco
Uncoated
Non verniciato
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 62 003 1150
Han 3EMV-eg-QB-M20
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
1
Inserti
33
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® EMC
  • Tipo di custodia Custodia a vite
  • Descrizione delle custodie Diritto
Versione
  • Taglia 3 A
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
  • Confezione Ordinare la vite di tenuta separatamente.
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP44
    IP65 Con vite a tenuta
    IP67 Con vite a tenuta
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E 12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Uncoated
  • Colore (custodie) Non verniciato
  • Materiale (agganci) Acciaio
  • Finitura superficiale (agganci) Zincato
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS
    6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140132290
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Custodie Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta