Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
饰品
1
插芯
85
N.º de referencia: 19 62 003 1121
Han 3A Bulkhead feed-thru housing
Han 3A Bulkhead feed-thru housing

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Agujero de fijación para tornillo M4
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 003 1121
Han 3A Bulkhead feed-thru housing
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
85
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® EMC
  • Tipo de capota/base Panel feed through housing
  • Descripción de capota/base Fixing hole for M4 screw
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Contenidos del paquete Please order seal screw separately.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Uncoated
  • Color (capota/base) Unpainted
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Steel
  • Superficie (bloqueo) Zinc plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 90 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140132283
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar