Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
1
Inserts
68
部品番号: 19 62 003 1640
Han 3 EMC Hood Angled Entry 2 Pegs M20
Han 3 EMC Hood Angled Entry 2 Pegs M20

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
フード
サイズ: 3 A
シングルロックレバー
サイドエントリー
1x M20
材質 (フード/ハウジング): 亜鉛ダイカスト
コーティングなし
無塗装
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 19 62 003 1640
Han 3 EMC Hood Angled Entry 2 Pegs M20
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
1
Inserts
68
製品詳細
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® EMC
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 3 A
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Kryty pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
  • Obsah balení Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 Conta vidalı
    IP67 Conta vidalı
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Çinko döküm
  • Povrch (kryt) Kaplamasız
  • Barva (kryt) Boyasız
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH İçermez
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH İçermez
  • Látky SVHC podle nařízení REACH İçermez
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 İçermez
Specifikace a schválení
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 75 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140132368
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
Han® フード及びハウジング(メトリックネジ付き)
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare