Productos combinables
Productos combinables NEW
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Part Number: 19 40 024 1184
Han 24HPR-PFT housing-M50 inverse
Han 24HPR-PFT housing-M50 inverse

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Panel feed through housing
for mounting from outside
Size: 24 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M50
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Comparar
Part Number: 19 40 024 1184
Han 24HPR-PFT housing-M50 inverse
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR
  • Type kap/behuizing Paneeldoorvoer behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing voor montage vanaf de buitenkant
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M50
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
  • Details De bevestigingsschroeven moeten afzonderlijk worden afgedicht om de opgegeven beschermingsklasse te bereiken.
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling) ‌ 4 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
  • Dikte van het paneel ≥2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • Oppervlak (kap/behuizing) 粉体塗装
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling) ステンレススチール
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 825 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140830974
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar