Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
38
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Codice prodotto: 19 40 024 1142
Han 24HPR-PFT housing-2xM16, 2xM20
Han 24HPR-PFT housing-2xM16, 2xM20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Panel feed through housing
for mounting from inside
Size: 24 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
2x M16 2x M20
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 40 024 1142
Han 24HPR-PFT housing-2xM16, 2xM20
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
38
Accessories
3
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
28
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identifikation
  • Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af kappe/hus Panelgennemføring hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus til samling indefra
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 4
  • Kabelindføring
    2x M16
    2x M20
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 4 Nm
  • Tilspændingsmoment ‌6 Nm Fastgørelsesskruer
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
  • Panelets tykkelse ≥2 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Rustfrit stål
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.280 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140407961
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Modelli 3D CAD