Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
22
Ricambio
1
Custodie
178
Codice prodotto: 09 33 024 2748
Han 24ES Press - F
Han 24ES Press - F

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a molla
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 24 B
Contatti: 24
Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm²
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 33 024 2748
Han 24ES Press - F
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
22
Ricambio
1
Custodie
178
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® ES Press
Versione
  • Collegamento Collegamento a molla
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 24 B
  • Numero di poli 24
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi
    Colletto BLU
    Per custodie fisse e volanti versione alta
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 2,5 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 9 ... 11 mm
  • Coppia di serraggio ‌1,2 Nm Vite PE M4
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Colori (accessori) Blu
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 145 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140571808
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta