配套產品
配套產品
Accessories
11
Frames
4
零件號: 19 40 016 0443
Han 16HPR enlarged-HTE-SCL-M40-FE
Han 16HPR enlarged-HTE-SCL-M40-FE

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
上殼
帶功能接地
尺寸: 16 HPR enlarged
螺釘鎖扣
不銹鋼
頂出線
1x M40
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
注解
比較
零件號: 19 40 016 0443
Han 16HPR enlarged-HTE-SCL-M40-FE
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Accessories
11
Frames
4
產品詳情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR enlarged
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması işlevsel topraklamalı
Sürüm
  • Boyut 16 HPR enlarged
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M40
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Uygulama Alanı Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
  • Ayrıntılar B boyutunda Han® Standart çekirdekleri veya Han-Modüler® menteşeli çerçeveleri kullanırken lütfen 09400009960 adaptörünü ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌15 Nm FE螺釘
  • Sıkma torku (vida kilitleme) ‌ 4 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) 粉末塗層
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005(烏黑)
  • Malzeme (kilitleme) 不銹鋼
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 714 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140172944
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較