Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
12
Frames
4
Objednací číslo: 19 40 016 0956
Han 16HPR-HSMA2-for SCL-M40-M20-enlarged
Han 16HPR-HSMA2-for SCL-M40-M20-enlarged

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
Horizontální provedení
Velikost: 16 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
1x M20 1x M40
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 40 016 0956
Han 16HPR-HSMA2-for SCL-M40-M20-enlarged
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
12
Frames
4
Detaily produktu
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® HPR enlarged
  • Tip carcasă/priză Surface mounted housing
  • Descriere carcasă/priză Horizontal version
Versiune
  • Mărime 16 HPR enlarged
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu
    1x M20
    1x M40
  • Tip blocare Screw locking
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Detalii When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009961 separately.
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Stainless steel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,075.8 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140831452
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte