Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 016 4321
Han 16HPR-HBM -break-away
Han 16HPR-HBM -break-away

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa de metal
Tamaño: 16 B
Break-away
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): Silicona
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 016 4321
Han 16HPR-HBM -break-away
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing With metal cover
  • Features Corrosion resistance ASTM B117-09 (500 h)
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Break-away
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) Silicone
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 676.33 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140285255
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar