Field of application
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Details
Using of mounting cover is imperative! Please order separately.
Technical characteristics
Tightening torque
6 Nm Szerelő fedél
15 Nm PE csavar
6 Nm Rögzítő csavarok
Tightening torque (screw locking)
4 Nm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Material properties
Material (hood/housing)
Présöntött alumínium
Korrózióálló
Surface (hood/housing)
Porbevonatos
Colour (hood/housing)
RAL 9005 (jet fekete)
Material (seal)
NBR
Material (locking)
Rozsdamentes acél
RoHS
konform, kivétellel
RoHS exemptions
6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
ELV status
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Nem része
REACH ANNEX XIV substances
Nem része
REACH SVHC substances
Igen
REACH SVHC substances
Ólom
California Proposition 65 substances
Igen
California Proposition 65 substances
Ólom
Nikkel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)