Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 39 616 0446
Han 16HP Direct/B-HTE-M25
Han 16HP Direct/B-HTE-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Størrelse: 16 B
Skruelåsning
Rustfrit stål
Indføring fra oven
1x M25
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Pulverlakeret
RAL 7037 (støvgrå)
Materiale (tætning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 39 616 0446
Han 16HP Direct/B-HTE-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HP Direct B
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Trykstøbt aluminium
  • Povrch (kryt) Pulverlakeret
  • Barva (kryt) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ja
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Nikkel
    Naftalin
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 330 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140182448
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection