Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 516 2602
Han 16Ex-UL-M-C
Han 16Ex-UL-M-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 516 2602
Han 16Ex-UL-M-C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 インサート
  • 제품 시리즈 Han® Ex
버전
  • 터미네이션 방법 クリンプ端子
  • 젠더 オス
  • 규격 16 B
  • 컨택트핀 개수 16
  • PE 단자
  • 상세설명
    用于本安电路的简单装置
    请单独订购压接针。
    仅供应美国市场
  • 상세설명 注意事项!仅与Han® Ex上壳和底座配合使用!
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.14 ... 4 mm²
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 90 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 조임 토크 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • 제한 온도 -20 ... +40 °C
  • 제한 온도 참고 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 聚碳酸酯 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032(卵石灰)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 58.67 g
  • 원산지 ドイツ
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140186828
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar