매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
품번들: 19 40 510 0583
Han 10HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
Han 10HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
후드
규격: 10 B
높은 구조
중앙 잠금 레버
사이드 엔트리
1x M40
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트, 내부식성
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 40 510 0583
Han 10HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 Hoods / Housings
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR Compact
  • 후드/하우징 타입 Hood
  • 타입 High construction
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 Side entry
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M40
  • 잠금 유형 Central locking lever
  • 응용 분야 Hoods/housings for harsh outdoor environments
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    IP6K9K enligt ISO 20653
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Surface (hood/housing) Pulverbeläggning
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jetsvart)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 342 g
  • 원산지 China
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140174696
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다