配套产品
配套产品
Successor Products
1
型号: 09 45 545 0027
HPP V4 C-PFT housing w/o clip vertical
HPP V4 C-PFT housing w/o clip vertical

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
Compact, 带锁板扣, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): NBR
注释
比较
此产品不再可订购。您可以使用替代产品 09455450040
型号: 09 45 545 0027
HPP V4 C-PFT housing w/o clip vertical
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍
    Compact
    带锁板扣
    带集成密封
版本
  • 锁定类型 PushPull
  • 详细资料 用于立式 RJ 插口 09 45 551 1103
技术参数
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2.59 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140061101
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较