Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
2
Inserts
110
Frames
1
Número de parte: 09 20 003 0320 XL
HOUSING BULKHEAD MOUNTING
HOUSING BULKHEAD MOUNTING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base pasamuros
Recto
Tamaño: 3 A
Bloqueo sencillo
Poliamida (PA)
Material (carcasa/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (junta): NBR
Notes
Compare
Número de parte: 09 20 003 0320 XL
HOUSING BULKHEAD MOUNTING
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
2
Inserts
110
Frames
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明 ストレート型
バージョン
  • サイズ 3 A
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用標準フード/ハウジング
  • 梱包内容 シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 締付けトルク ‌1 Nm M3 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP65 シールスクリュー付き
    IP67 シールスクリュー付き
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ポリアミド (PA)
  • カラー(ロック) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 11 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140164246
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare