Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
30
Număr articol: 33 01 241 0150 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Unimod
Lungimea cablului: 15 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 01 241 0150 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
30
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 SC duplex
  • Konnektör 2 LC duplex
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması Tekli mod
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 15 m
  • Fiber sayısı 2
  • Fiber türü 2E9/125 G657.A1
Teknik özellikler
  • Kablo Çapı 5,17 mm
Malzeme özellikleri
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP numarası 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140802841
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați