myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Cable assemblies & bulk cables
...
Data
Fibre optic System cabling
33 01 241 0500 007
품번들: 33 01 241 0500 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 50.0m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
FO 케이블
다중모드
케이블 길이: 50 m
Notes
비교하다
품번들: 33 01 241 0500 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 50.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
ST MM wh
ST MM bk
Connector 2
ST MM wh
ST MM bk
Identification
Category
System cabling
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
ST duplex
Connector 2
ST duplex
Type of cable
FO kablo
Description of the cable
Çok modlu
Version
Cable length
50 m
Number of fibres
2
Fiber type
2G50/125 OM3
Technical characteristics
Cable diameter
5,17 mm
Material properties
Colour (cable)
Açık mavi
RoHS
uyumlu
ELV status
uyumlu
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
İçermez
REACH ANNEX XIV substances
İçermez
REACH SVHC substances
Evet
REACH SVHC substances
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP number
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 substances
İçermez
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
848.5 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85447000
GTIN
5713140802766
eCl@ss
27061003 Patch cable fiber-optic
UNSPSC 24.0
43223326
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (헝가리어)
PDF (이탈리아어)
PDF (프랑스어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (독일어)
PDF (스페인어)
PDF (일어)
PDF (터키어)
PDF (영어)
PDF (네덜란드어)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (중국어 번체)
PDF (러시아어)
PDF (한국어)
PDF (중국어 간체)
PDF (스웨덴어)
PDF (Portuguese_PT)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다