Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Ampiamente resistente agli oli, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 LP 14 poli
  • Connettore 2
    M12
    Femmina
    12 poli
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Ampiamente resistente agli oli
    Senza silicone
  • Caratteristiche Flessibile
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,5 m
  • Struttura conduttore 6x 2x 0,34 mm²
  • Settori di applicazione per il collegamento di encoder
Dati collegamento
  • Tensione nominale 60 V DC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -20 ... +80 °C non spostato
    -5 ... +80 °C spostato
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140274624
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta