Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 61 88 720 0005 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Büyük ölçüde yağa dayanıklı, Silikon içermez
Kablo uzunluğu: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 88 720 0005 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Tanımlama
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 LP 14 kutup
  • Konnektör 2
    M16
    Dişi
    12 kutup
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Büyük ölçüde yağa dayanıklı
    Silikon içermez
  • Özellikler Çok damarlı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar yapısı 6x 2x 0,25 mm²
  • Uygulama Alanı kodlayıcı bağlantısı için
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 60 V DC
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
    -5 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60332-1 Alev geciktirme
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140275331
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare