Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
167
Codice prodotto: 09 45 771 1151
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 10m,flex.
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 10m,flex.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Diritto
Lunghezza del cavo: 10 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 771 1151
Fieldpatchk., AWG22/7;2xIP20; 10m,flex.
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
167
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connettore 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Diritto
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Verde
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
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 691,5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140064140
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609