Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Part Number: 09 48 878 7589 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 25m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 25m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 20 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 878 7589 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 25m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
167
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Résistance de ligne ‌ 290 Ω/km
  • Limite de température
    -25 ... +60 °C indifférent
    -0 ... +50 °C enlevé
  • Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Bleu
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 980 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140881716
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare