Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
3
Codice prodotto: 09 67 000 7168
DSUB-MA-CR-KON.AWG24-28;AFS2;L500
DSUB-MA-CR-KON.AWG24-28;AFS2;L500

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Maschio
Lega di rame
Sezione conduttori: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 000 7168
DSUB-MA-CR-KON.AWG24-28;AFS2;L500
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
3
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Pack contents
    500 pieces on a reel
    Unrolling left
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ≤1.02 mm
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2.5 ... 3 mm
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 100 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140086739
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta