Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
5
Part number: 09 23 000 9959
Din type 2C/2R shroud press-in a=4.30
Din type 2C/2R shroud press-in a=4.30

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stiftstikhus
til Female konnektorer type 2C, til male konnektorer type 2R
Termoplast
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 23 000 9959
Din type 2C/2R shroud press-in a=4.30
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
5
Product Details
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 转接框
  • 附件介绍
    用于 2C 型母连接器
    用于 2R 型公连接器
版本
  • 连接长度
    13 mm
    16.2 mm
    17 mm
  • 固定 压入固定
技术参数
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度
    ‌4.2 mm ±0.5 ‌
    ‌7.4 mm ±0.5 ‌
    ‌8.2 mm ±0.5 ‌
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 2.9 g
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140041295
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400