Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 04 232 6822
DIN-Power D032FRW-26,0 C1-2
DIN-Power D032FRW-26,0 C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Female connector
Wrap termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 04 232 6822
DIN-Power D032FRW-26,0 C1-2
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Konnektörler
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Tip D
  • Element Dişi konnektör
  • Kontaktbeskrivning Düz
  • Funktioner Renk sapmalarına ve beneklere izin verilir
Version
  • Förbindningsmetod Sargı sonlandırması
  • Förbindningstyp PCB'den kabloya
  • Antal kontakter 32
  • Kontaktkonfiguration Sıra a ve c, konum 2, 4, ... , 30, 32
  • Förbindningslängd 26 mm
  • Kodning
    Delik kodlama
    Kontak kaybı ile kodlama
  • Kretskortsfixering Sabitleme flanşlı
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5.08 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 5.08 mm
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkström Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Fritt avstånd ≥ 3 mm
  • Krypavstånd ≥ 3 mm
  • Isoleringsmotstånd >1011 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 40 N
  • Urtagningskraft ≤ 40 N
  • Testspänning Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7035 (light grey)
  • Material (kontakter) Liga de cobre
  • Yta (kontakter)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status conformidade
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Não contido
  • REACH BILAGA XIV ämnen Não contido
  • REACH SVHC ämnen Não contido
  • California Proposition 65 ämnen Sim
  • California Proposition 65 ämnen Níquel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 24
  • Nettovikt 14 g
  • Ursprungsland Almanya
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140942509
  • eCl@ss 27.460.201,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar