Description of hood/housing
Le couvercle peut être vissé
Version
Size
D-Sub 2
Version
Sortie verticale
Number of cable entries
1
Cable entry
1x
Cable fixing
Serre-câble
Locking type
Avec vis de verrouillage courtes. Pas M3
2 parts
Oui
Separable
Oui
Technical characteristics
Tightening torque
0,25 Nm Vis pour serre-câble
0,25 Nm Vis du couvercle
0,4 Nm Vis de verrouillage
Ambient temperature
-20 ... +90 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP30
Cable diameter
3,3 ... 8,5 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Plastique
Colour (hood/housing)
Noir
Length
33 mm
Width
40 mm
Height
15,2 mm
RoHS
conformité avec exemption
RoHS exemptions
6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
ELV status
conformité avec exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Non contenu
REACH ANNEX XIV substances
Non contenu
REACH SVHC substances
Oui
REACH SVHC substances
Plomb
ECHA SCIP number
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011