Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
5
N.º de referencia: 09 69 282 7230
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 179 BU, 187 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Macho
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Chapado en oro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 282 7230
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Coaxial contact
  • Description of the contact
    Straight
    for cables RG 179 BU, 187 AU
  • Features
    Tool setting: 5 for AWG 24 and AWG 26, 4 for AWG 28, 3 for AWG 30
    Outer ferrule: crimp in tool cavity B
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Termination method Crimp/crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 2 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance
    ‌2.7 mΩ for inner contact die
    ‌2.7 mΩ for outer ferrule
  • Impedance coaxial 75 Ω
  • Stripping length
    3 mm for inner contact die
    5 mm Shielding
    9 mm cable jacket
  • Limiting temperature -55 ... +135 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≤ 7 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frequency 0 ... 2 GHz
Material properties
  • Material (contacts)
    Copper alloy
    PBFE / PBTP / PI
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material (locking) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 1.82 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140099425
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar