Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Контакты
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Тип контакта Контакт под пайку
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение пайкой
  • Метод подключения Подключение пайкой
  • Тип Розетка
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,5 ... 1 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Номинальный ток ≤ 10 A
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7,5 mm
  • Предельная температура -55 ... +155 °C
  • Усилие вставки ≤ 7 N
  • Усилие расстыковки ≈ 5 N
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Материал (фиксатор) Медный сплав
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 1,889 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140096882
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar