Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 002 9050
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_4-40 UNC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Dust protection cover
for female connectors, Thread 4-40 UNC
Size: D-Sub 1
Degree of protection: IP67
Notes
Compare
Part number: 09 67 002 9050
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_4-40 UNC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ D-Sub
  • アクセサリータイプ 防塵保護カバー
  • アクセサリーの説明
    メスコネクタ用
    4-40 UNCネジ
バージョン
  • サイズ D-Sub 1
  • 詳細 内側にフロントシールゴム接着
技術的特性
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 5 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 39235090
  • GTIN 5713140088283
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare