配套产品
配套产品
型号: 09 66 408 0001
D SUB IDC 37 pole plastic cable clamp
D SUB IDC  37 pole plastic cable clamp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除紧固夹
用于公、母连接器
尺寸: D-Sub 4
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 66 408 0001
D SUB IDC 37 pole plastic cable clamp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Strain relief clamp
  • Description of the accessory for male and female connector
Version
  • Size D-Sub 4
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 2.028 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140084735
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较