Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 08 91 409 0112 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Mode 3
Nabíjecí kabel
Přímý kabel
Typ 2, Zásuvka (female) (na straně vozidla)
Typ 2, Male (na straně infrastruktury)
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 08 91 409 0112 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificación
  • Elemento Cable de carga
  • Especificaciones Cable recto
  • Modo de carga Mode 3
  • Conector 1
    Tipo 2
    Hembra (Lado del vehículo)
  • Conector 2
    Tipo 2
    Macho (lado de la infraestructura)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 5× 4 mm² + 0,5 mm²
  • Método de terminación
    Terminación de engaste
    no separable
  • Número de fases 3
  • Número de contactos 7
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 5
  • Configuración de contacto
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Detalles Na dotázání k dispozici také s vlastním logem.
Características técnicas
  • Corriente nominal (señal) 2 A
  • Tensión nominal (señal) 30 V
  • Corriente nominal (potencia) 32 A
  • Tensión nominal (potencia) 480 V
  • Tipo de corriente AC
  • Potencia de carga ‌ 22 kW
  • Codificación resistencia ‌220 Ω Mezi PE a PP
  • Temperatura ambiente
    -30 ... +50 °C Za provozu
    -40 ... +80 °C Skladování/přeprava
  • Presión de aire ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Fuerza de inserción < 100 N
  • Fuerza de extracción < 100 N
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP44 V zapojeném stavu
  • Diámetro de cable 14,55 mm ±0,35 mm
  • Radio de flexión mínimo 9× průměr kabelu (opakované ohýbání)
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤4,14 Ω/km @ 4 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamid (PA)
  • Color (aislante) Černá
  • Material (contactos) Slitina mědi
  • Superficie (contactos) Postříbřený
  • Material (capota/base) Polyamid (PA)
  • Color (capota/base) Černá
  • Material (tapa) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Material (cable) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Color (cable) Černá
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Exenciones RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Estado ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Ano
  • Sustancias REACH SVHC Olovo
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ano
  • Sustancias de la California Proposition 65 Olovo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • Certificaciones
    CE
    VDE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 4.115 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713141063562
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte