Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 255 6621 741
15p STR FE PL2_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
15p STR FE PL2_pin_M3  SL_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 255 6621 741
15p STR FE PL2_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
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
  • Categoría Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificación Standard
  • Elemento Connector
  • Descripción del contacto
    Stamped
    Straight
Versión
  • Método de terminación Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo Female
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de contactos 15
  • Fijación de placas de circuitos impresos With board locks
  • Tipo de bloqueo Fixing flange with fitted screw lock M3
  • Contenidos del paquete 140 pieces on reel
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.74 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de desempeño
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1.6 mm
  • Altura de instalación ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • Color (inserto)
  • Material (contactos) 銅合金
  • Superficie (contactos) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC 含まず
  • Sustancias de la Proposición California 65 含まず
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.600 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140069503
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar