Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
6
Part Number: 33 48 161 6A21 100
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 10m
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 48 161 6A21 100
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 10m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
6
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Złącze 2 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia 10x AWG 26
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Kodowanie Typ B
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe
    50 V AC
    60 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140260375
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar