Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 48 323 2A32 020
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 2.0m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 48 323 2A32 020
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip B
    Çoklu kalıplanmış
    IDC sonlandırması
  • Konnektör 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Overmoulded
    IDC termination
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 10
  • Damar yapısı 5x 2x AWG 26
  • Kontak sayısı 10
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 1.5 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +70 °C moved
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 61076-3-124
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140333420
  • eCl@ss 27.060.311,00