Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 314 7412 030
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
4x AWG 22/7
PUR (polyurethane)
Cable length: 3 m
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
Part number: 33 48 314 7412 030
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo A
    Sobremoldeado
    Terminación IDC
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Número de contactos 10
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -20 ... +60 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 200 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140332539
  • eCl@ss 27.061.801,00