Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Geräteseite / Wanddurchführung
6
Cikkszám: 09 48 262 6749 100
ix Industrial, PVC cable assy, 10m
ix Industrial, PVC cable assy, 10m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 09 48 262 6749 100
ix Industrial, PVC cable assy, 10m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Zubehör
1
Geräteseite / Wanddurchführung
6
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Konnektör 2 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 28/7
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Kodlama Tip A
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-124
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 329 kg
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140390966
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás