Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.
Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Conector cablu Unghiular jos
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Curent nominal: 1.5 A
Contacte: 8
Aliaj de cupru
Au ≥ 0,2 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea de cuplare, Au ≥ 0,03 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea terminaţiilor
Material: Policarbonat (PC)
Gradul de protecţie: IP20