Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 45 452 2911
har-port USB Type C-C coupler silver
har-port USB Type C-C coupler silver

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Service-interfaces
USB 3.0
Verbindingstype: Type C-contact - type C-contact
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 452 2911
har-port USB Type C-C coupler silver
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-port
  • Element Service-interfaces
  • Specificatie USB 3.0
  • Eigenschappen ondersteunt USB-vermogenslevering (USB-PD)
Versie
  • Verbindingstype Type C-contact - type C-contact
  • Aantal contacten 24
  • Bevestiging Schroefbaar in afdekplaten
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Nominale spanning 20 V
  • Omgevingstemperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Trillingsbestendig Categorie 1B vlgs. IEC 61373
  • Schokbestendig Categorie 1B vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) zilver
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus no requirements (flammable mass < 10g)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 11,8 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140571273
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare