Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
7
Rendszerkábelek
1034
Cikkszám: 09 45 452 1548
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10m black

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Szerviz interfészek
RJ45
Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
kat. 6 E osztály: max. 250 MHz
Kábelhossz: 10 m
Összeköttetés típusa: Jack dugó a csatlakozóhoz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 452 1548
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10m black
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
7
Rendszerkábelek
1034
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-port
  • Elem Service interfaces
  • Specifikáció RJ45
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Összeköttetés típusa Jack to connector
  • Rögzítés Screwable in cover plates
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Környezeti hőmérséklet -25 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 452.85 g
  • Származási ország Latvia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140060432
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás