Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Inserts
4
N.º de referencia: 02 09 500 2090 200
har-modular shell housing 90 1Set
har-modular shell housing 90 1Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Resina termoplástica (PC), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 09 500 2090 200
har-modular shell housing 90 1Set
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Inserts
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Serie har-modular®
  • Tipo de accesorio Shell housing
Versión
  • Versión Top/side entry
  • Protección contra tirones With cable tie
  • Tipo de bloqueo Locking lever
  • 2 partes Yes
  • Separable Yes
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Grupo de aislamiento III
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Thermoplastic resin (PC)
    Fibre-glass reinforced
  • Color (capota/base) Black
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Longitud 91.44 mm
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 40,34 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140436435
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje