Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
2
Cikkszám: 02 09 500 1034
har-modular fixing rail 172.62
har-modular fixing rail 172.62

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rögzítő sín
Poliamid (PA)
Sárga
172.62 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 02 09 500 1034
har-modular fixing rail 172.62
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat har-modular®
  • Tartozék típusa Rögzítő sín
Műszaki jellemzők
  • Hossz 172,62 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Poliamid (PA)
  • Szín (kiegészítők) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 1,39 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140216280
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás