Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
1
Objednací číslo: 14 31 041 7102 000
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Connector
Horizontal
Push-in-spring-cage termination
Rated current: ‌12 A
Contacts: 4
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 14 31 041 7102 000
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Push-in-spring-cage termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 4
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Sn Mating side
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
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 150
  • Net weight 6.85 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140114982
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte