Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
1
Part Number: 14 31 221 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-22 GN
har-flexicon 3,50 FSV-22 GN

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Connector
Vertical
Screw termination
Rated current: ‌10 A
Contacts: 22
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 14 31 221 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-22 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Connector
  • Especificação Vertical
Versão
  • Método de terminação Screw termination
  • Tipo de conexão PCB to cable
  • Número de Pólos 22
  • Codificação Please order coding pins separately.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 3.5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 150 V
  • Tensão nominal de impulso 2.5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem 5 ... 6 mm
  • Torque de aperto 0.2 ... 0.25 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Tamanho M2
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Cor (inserto) Green
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Sn Mating side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Lead
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • GTIN 5713140208919
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare