Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Cikkszám: 14 31 131 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-13 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-13 GN SL

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Vízszintes
Benyomható kalitkarugós lezárás
Névleges áramerősség: ‌11 A
Érintkezők: 13
Réz ötvözet
Sn Illeszkedő oldal
Kódolás: Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
NYÁK rögzítése: Csavaros karimával
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Zöld
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 14 31 131 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-13 GN SL
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Connector
  • Specifikáció Horizontal
Verzió
  • Lezárási mód Push-in-spring-cage termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 13
  • Kódolás Please order coding pins separately.
  • NYÁK rögzítése With screw flange
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.14 ... 1.5 mm² Solid
    0.14 ... 1.5 mm² Stranded
    0.5 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 3.5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 11 A
  • Névleges feszültség 150 V
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz 9 ... 10 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Színes (betét) Green
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Sn Mating side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 11.36 g
  • Származási ország Italy
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140209800
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás