Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
Codice prodotto: 15 29 008 2501 000
har-flex IDC fem 8pos PL1
har-flex IDC fem  8pos PL1

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Female connector
IDC insulation displacement termination
Contacts: 8
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 15 29 008 2501 000
har-flex IDC fem 8pos PL1
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Csatlakozók
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Female connector
  • Kontaktbeschreibung Straight
Ausführung
  • Anschlussart IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Art der Verbindung NYÁK – kábel
  • Kontaktanzahl 8
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 30
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 0,635 mm
  • Raster, steckseitig 1.27 mm
  • Luftstrecke
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Kriechstrecke
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 6.4 N
  • Ziehkraft
    ≥ 1.2 N
    ≤ 5.6 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Non incluso
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 110
  • Nettogewicht 1.518 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140119178
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta