Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 82 208 2601 333
har-flex Hybrid F str 2+8 SMT PL1 Sample
har-flex Hybrid F str 2+8 SMT PL1 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 10
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 82 208 2601 333
har-flex Hybrid F str 2+8 SMT PL1 Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series har-flex®
  • Identification Híbrido
  • Element Conector hembra
  • Description of the contact Recto
  • Features The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Connection type
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Number of contacts 10
  • Number of signal contacts 8
  • Number of power contacts 2
  • Pack contents Muestra
Características técnicas
  • Contact spacing (termination side)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Contact spacing (mating side)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Altura de apilamiento 9.05 mm
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Voltaje nominal acc. to IEC 60664-1
  • Tensión de choque nominal 1.5 kV
  • Pollution degree 2
  • Distancia de separación
    ≥0.4 mm Signal contacts
    ≥1.74 mm Power contacts
    ≥1.11 mm Signal to power contacts
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0.4 mm PCB: Signal contacts
    ≥1.74 mm PCB: Power contacts
    ≥1.11 mm PCB: Signal to power contacts
    ≥0.4 mm Connector: Signal contacts
    ≥1.89 mm Connector: Power contacts
    ≥2.09 mm Connector: Signal to power contacts
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    0.5 kV Signal
    1.39 kV Signal / Power
    1.39 kV Power / Power
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ‌ 0.12 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Color (aislante) Black
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,17 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205086
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD