Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 39 010 0603 000
har-flex Board IDC 10p strain relief
har-flex Board IDC 10p strain relief

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Strain relief
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 15 39 010 0603 000
har-flex Board IDC 10p strain relief
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия har-flex®
  • Название Board IDC
  • Тип аксессуара Компенсация натяжения кабеля
Версия
  • Число контактов 10
Технические характеристики
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие расстыковки > 20 N
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Цвет (аксессуары) Черный
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 600
  • Вес нетто 0,15 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140838307
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare